Swagelok Taiwan 新聞中心

次世代前驅氣體演進加速 原子層沉積(ALD)技術挑戰浮現

作者:Swagelok資深科學家 Frank Horvat 博士 | Apr 16, 2026, 4:00:00 PM

作者:Frank Horvat 博士,Swagelok資深科學家

隨著人工智慧(AI)以空前速度發展,其快速演進正重塑半導體產業格局。AI工作負載日益複雜對於更高的運算密度、更快速資料傳輸、良好的散熱效率以及低功耗需求隨之提升。此一趨勢正促使全球半導體製造商重新思考元件架構—包括三星(Samsung)、美光(Micron)與台積電(TSMC),並透過整合先進邏輯與高密度堆疊記憶體技術,滿足現代AI超級運算需求。

為因應更為嚴格的製程規格要求,半導體設備原廠(OEM)持續開發新一代沉積設備;同時,化學材料供應商亦不斷創新前驅物化學與傳輸系統,使其能在日益複雜且具高深寬比的3D結構上,形成原子級介電層、導電層和阻障層。

如何在先進幾何結構的條件上實現均勻薄膜沉積,已成為原子層沉積(ALD)製程的新挑戰,而半導體製造商也必須導入並驗證新一代前驅物配方,以跟上持續演進的製程限制條件。本文將探討高蒸氣壓與低蒸氣壓前驅物的特性、關鍵系統設計考量、污染風險,以及跨產業協作的重要性。

理解高蒸氣壓與低蒸氣壓前驅物

原子層沉積(ALD)仰賴精準計量的前驅物脈衝,在晶圓表面進行「自限制性(Self-limiting)」反應,藉此在每個循環中沉積出一層單原子厚度的薄膜。每個循環通常包含兩個步驟:前驅物(Precursor A)與反應物(Precursor B)。在各次前驅物/反應物脈衝間,需透過高真空清洗(purge)或抽氣(evacuation)步驟移除殘留氣體與副產物,以避免額外的反應發生。

隨著晶片製造需求持續演進,業界正引入新型前驅物以實現更高水準的效能。依其特性差異,前驅物通常可分為高蒸氣壓(High-vapor-pressure)與低蒸氣壓(Low-vapor-pressure)兩種類型。

高蒸氣壓前驅物,如三甲基鋁(TMA)和二乙基鋅(DEZ),在室溫或接近室溫條件下易於氧化,因此能直接經由氣體傳輸管線輸送至反應腔體,以實現快速製程循環。

相較之下,低蒸氣壓前驅物,如四氯化鉿(HfCl₄)、五氯化鉭(TaCl₅)與五氯化鉬(MoCl₅),則需在較高溫條件下(通常高於150°C)才能維持昇華。由於壓力非常低,通常需搭配載氣(carrier gas)或推送氣體(push gas)來協助將前驅物輸送至反應腔體,以完成每一次的沉積循環。低蒸氣壓前驅物通常需要較長的脈衝時間或較高的載氣流速,才能達到適當的表面覆蓋效果。隨著電晶體尺寸進一步微縮,受限於銅(Cu)與鎢(W)的物理尺寸極限,半導體結構中的內連線(interconnects)、接觸點(contacts)以及高深寬比幾何結構,已勢必需要改用鉬(Mo)來達成。在奈米尺度下,鉬不僅展現出明顯較低的電阻率,同時提供了更佳的可靠性。

 
圖一:流量係數(Cv)代表流量能力,使 ALD 操作員能評估閥件在不同蒸氣壓條件下的表現,並估算由此產生的壓降,進而影響反應器端可取得的前驅物壓力。低蒸氣壓前驅物通常需要較高的Cv值。

這些不同的行為會直接影響前驅物輸送架構;若閥件系統設計不佳,可能導致反應物過衝(overshoot)、脈衝氣體產生震盪(oscillations)以及邊界條件不具重現性,因而需透過精準的時序控制、閥件同步配置及匹配的Cv特性加以因應。例如,氣體流量對氣動閥的開啟與關閉行為高度敏感。在使用高蒸氣壓化學品時,極短的閥件開啟時間(小於100毫秒)即可達成高產能,但其高揮發性可能導致壓力過衝與快速暫態現象,因而產生了對精準時序同步以及閥件間Cv匹配的嚴苛需求。

相較之下,低蒸氣壓前驅物通常需要較長的作動時間與精準的熱管理,以維持蒸氣壓的穩定性。因此,若要實現高產能,仍需在前驅物揮發性、脈衝時間與閥件導通能力間取得謹慎的平衡。

ALD系統設計的工程挑戰

在製程窗口受限的情況下,半導體工程師必須謹慎管理多項影響ALD閥件性能的系統參數,以維持製程穩定性、可重複性與薄膜均勻性。關鍵因素包括:

閥件流量與作動時序

原子層沉積(ALD)製程通常在高真空環境下進行,使低壓前驅物被導入反應腔體。為了實現前驅物傳輸,設備原廠(OEM)主要運用兩項關鍵參數:閥件流量係數(Cv)與系統傳導率(C)。

  • 流量係數(Cv)是一個流體參數,用於表示在給定的壓降(ΔP)下,有多少流量可以通過閥件。此一參數可用於判斷氣體通過閥件的流量,並在結合精準的閥件時序控制下,實現高度精確的前驅物劑量控制。
  • 系統傳導率(C)用於描述在真空系統中,流體分子(流動)通過系統的難易程度。此一參數在評估前驅物自閥件流向反應腔體所需的時間至關重要,並在高產量製造(HVM)中尤為關鍵。

圖二:系統傳導率(C)在ALD製程中,用於量化前驅物分子在系統中流向反應腔體的難易程度。其為一項物理特性,定義為氣體流量除以管線或管路兩端的壓差。在分子流情況下,導通能力與壓力無關,僅受幾何因素影響(如管徑、管線長度、形狀與表面特性)。例如,如表所示,若欲提升流量,則需提高導通能力(如增加管徑)。

在此情況下,閥件作動時序表現至關重要。僅數毫秒的偏差,即可能顯著改變注入反應腔體的前驅物質量,以及每一循環的總前驅物劑量。此外,開啟/關閉延遲、閥件響應速度與閥件同步性的差異,亦可能導致薄膜均勻性不佳、表面未完全飽和等問題。因此,在多條前驅物管線之間進行Cv匹配,並實現次毫秒等級的閥件同步控制,對於確保製程重現性與維持原子層級的劑量控制精度至關重要。

劑量控制

對於打造穩健的ALD製程而言,劑量控制是實現優異薄膜生長性與晶圓良率的核心關鍵。ALD仰賴精準且具高度可重複性的前驅物供給,以驅動自我限制的表面反應。當劑量控制得宜時,每一循環的薄膜生長會保持穩定、可預測,且不受結構幾何影響。這使得在具極高深寬比的先進元件架構中,得以實現所需的厚度控制、保形性與均勻性。相較之下,劑量不足可能導致表面未完全飽和與薄膜生長不均;而過量供給則可能引發氣相反應(gas‑phase reactions)、非預期的CVD型態行為、增加顆粒生成,並導致前驅物利用效率降低。

隨著元件尺寸持續微縮、電晶體幾何結構日益複雜,對劑量變動的容忍範圍亦大幅縮小。由閥件流量(Cv)、蒸氣壓漂移、溫度不穩定性、系統傳導率(C)效應或時序誤差所造成的前驅物供給量微小偏差,都可能轉化為晶圓間與設備間的薄膜厚度、組成與電性差異。在高產量製造(HVM)環境中,這些變異會不斷累積,進而影響機台匹配、製程轉移與長期穩定性。因此,穩健的劑量控制可降低晶圓間變異,並實現腔體之間的精準匹配。

溫度均勻性

在前驅物容器、輸送管線與閥件之間維持均勻的溫度分布,對於防止冷凝與過早化學分解至關重要。溫度分布不均可能導致局部沉積,進而影響閥件性能,並污染後續的前驅物劑量控制。

抗腐蝕性與良率隱憂

在半導體ALD系統設計中,材料選擇亦為另一項關鍵考量。新一代前驅物對於不相容的材料可能具有高度腐蝕性,因此系統設計人員在選用閥件等關鍵組件時,須審慎評估與選材。在當前極微細的製程特徵尺寸下,即便是一個極微小的顆粒都可能導致晶圓報廢,或影響多個批次的良率。

這在當今的先進製程節點中尤為明顯,因為其微小的特徵尺寸極易受到影響。因此,為了延長閥件的使用壽命並提升系統運行時間,採用較不易發生過早劣化的替代材料(例如哈氏合金)所製成的閥件和組件變得越來越重要。

在當前產業環境下,半導體專業人員面臨多重且複雜的挑戰,而未來的成功與否,仍取決於跨領域合作、持續創新與不斷精進的能力。

報導連結:次世代前驅氣體演進加速 原子層沉積技術挑戰浮現 - 新電子科技雜誌 Micro-electronics