【台灣,台北訊】2026年9月4日-全球流體系統領導品牌美商世偉洛克(Swagelok)今年參加台灣國際半導體展(SEMICON Taiwan 2026),因應晶圓製造邁向埃米世代,推出新一代升級版ALD閥件,並公開發表積層製造(Additive Manufacturing, AM)歧管閥的創新流道技術,協助提升先進製程流體系統的穩定性,進而降低總擁有成本(TCO)、提升製程可靠度與機台使用時間,以高品質的解決方案與服務,與客戶共同因應AI時代的半導體挑戰。
圖說:Swagelok參與SEMICON Taiwan 2026,展示多項產品技術創新。
AI應用持續推動半導體製程微縮與技術升級,也使製程複雜度同步提高;以一片AI晶片的製造為例,需經歷超過2,000道製程程序。隨著製程步驟與複雜度大幅提升,原子層沉積(Atomic Layer Deposition, ALD)及原子層蝕刻(Atomic Layer Etching, ALE)製程經常遇到脈衝流量不穩定、強腐蝕性前驅物、高維護停機成本及流道死角等問題,因此提升流體系統的控制精準度與穩定性,是消除前驅物供給變數、維持脈衝高重複性,進而奠定先進製程良率的關鍵基礎。
ALD7A閥重大升級:滿足現場流量調節需求,提升應用彈性
Swagelok推出專為ALD與ALE製程所設計的ALD7A閥件,採用獨家316L不銹鋼材質,具備優於SEMI F20標準的超高潔淨度(Ultrahigh Purity)表現。本次升級版進一步支援機台端流量調節,可依不同製程需求靈活調整流量,標準調整範圍約達25%。此外,不同閥件間的流量差異可控制在±1%以內,在提升製程調整彈性的同時,也能維持高度一致的流量表現。ALD7A搭載新版的致動器(Actuator),具備不到3毫秒的快速開關作動能力,整體響應時間更控制在5毫秒以內,可實現高速且高重複性的氣體脈衝控制,進一步提升製程控制的精準度與穩定性。
圖說:Swagelok專為原子層沉積製程的升級款ALD7A(圖左)及旗艦款ALD7C(圖右)。
旗艦款ALD7C:專為極限高溫、強腐蝕前驅物設計
繼去年首度亮相後,Swagelok旗艦款閥件ALD7C現已進入全面量產供貨階段,並已開放全球客戶下單訂購。ALD7C採用Alloy 22哈氏合金,不僅提供高抗腐蝕性能,同時可承受高達250°C的極限溫度環境,滿足ALD及ALE的高溫製程需求。ALD7C同樣具備流量調節功能,並延續 ±1%的閥間流量一致性;標準配置下,流量調整範圍更可達約35%,為不同製程條件提供更高的調整彈性。此外,ALD7C更獨家採用可替換式閥芯(Cartridge)設計,同一閥體可進行5次閥芯更換,避免直接報廢,大幅延長產品使用壽命,降低總體擁有成本。
除了新款閥件的展示,Swagelok也首度發表全新積層製造(AM)歧管閥製造技術,可與ALD7C完美協作。透過一體成型設計提升密封可靠度、降低潛在洩漏風險,並依需求客製化打造平滑曲面流道,有效減少死角(Dead Volume),提升流量效率達2.5倍,不僅能顯著優化製程產能,並可順暢支援低蒸氣壓前驅物輸送;此外,其高密度流道配置還可進一步提升腔體(Chamber)空間利用率,滿足先進製程對高效率流體輸送與空間整合的需求。
串聯全球經驗、深耕在地支援
「在半導體先進製程中,流體系統扮演關鍵角色,從前驅物的精準輸送、流量與劑量控制,到高溫環境下的溫度均勻性與系統可靠度,都直接影響製程穩定性與良率。」Swagelok台灣總經理Yoon表示。「Swagelok以『成為全世界所信賴的流體系統專家』為願景,致力於提供高品質、高可靠度的流體系統解決方案與服務。我們結合全球經驗以及在地技術團隊的專業支援,持續協助客戶因應先進製程對流體系統日益嚴格的要求,是支撐台灣半導體產業穩定運行的重要夥伴。」
Swagelok創立近80年來,持續研發與製造高品質、高可靠度的流體系統產品,憑藉深厚技術實力,滿足半導體先進製程對化學氣體輸送、精密流體控制,以及高溫、高腐蝕與高潔淨度等嚴苛環境的需求。此外,Swagelok亦深耕晶圓廠熱管理應用,提供防結露/冷凝解決方案、真空軟管、快接等產品,展現多元且靈活的應用能力。
Swagelok所有產品均為美國製造,並透過全球約450位現場工程師及經培訓認證的專業技術人員,結合全球技術資源與在地工程團隊,提供產品選型、技術諮詢、客製化組裝與實務訓練的整合服務。Swagelok深耕台灣28年,持續秉持「以客戶為核心(Customer-Focused)」的服務精神,協助晶圓製造大廠、設備製造商(OEM)及系統整合夥伴因應AI與先進製程的各式流體挑戰,共同提升營運效率與晶圓良率。
關於世偉洛克(Swagelok)
Swagelok是全球工業流體系統領導品牌,創立於1947年,以突破性的密封卡套管接頭而聞名。憑藉客戶至上的理念與對高品質產品的堅持,我們致力為業界提供安全且高效的液體與氣體傳輸解決方案。Swagelok是一家市值約20億美元的公司,總部位於美國俄亥俄州,於全球擁有超過20座製造工廠和超過200個銷售與服務中心,旨在為客戶提供最專業的流體系統產品與服務。我們以服務客戶、關懷員工與回饋社會為核心,期許能成為全世界所信賴的流體系統專家。
新聞聯絡人:
Amy Wang / Rastia Yu