Swagelok Taiwan 新聞中心

在壓力環境下保持優異精準度:以氣動控制強化 ALD 與 ALE 的製程一致性

作者:Swagelok Company 產品經理 Ben Olechnowicz | Dec 23, 2025, 4:00:00 PM

作者:Ben Olechnowicz | Swagelok Company 產品經理

本文參考由 Swagelok Company 首席科學家 William H. Glime 撰寫之白皮書。

隨著當今半導體產業的創新與演進速度不斷加快,精準度不僅只是期待,更是效能、可靠度與競爭優勢的根基。當元件尺寸持續縮小且結構變得更為複雜,唯有原子層沉積(ALD)與原子層蝕刻(ALE)能在原子尺度上提供薄膜與結構的精準控制。然而,要在數以百萬計的製程循環中維持化學劑量的一致性,始終是一項挑戰。

這項挑戰的核心在於 ALD/ALE 製程閥。這些專用閥門需以脈衝方式輸送化學劑量,而任何反應時間的差異,即便只是毫秒之差,都可能因劑量偏差而影響產線效能與生產良率。

正時的重要性

ALD/ALE 劑量的一般關係式為:劑量(Dose Volume)= 流量(Flow)× 時間(Time)。雖然流量是其中一個影響因素,但閥門保持開啟的時間(常以毫秒計)通常是主導因素。僅 3 毫秒的反應時間變動即可造成約 6% 的化學劑量改變(見下圖)。在大量生產的情況下,這類時間控制的不一致不僅會影響到單一晶圓,而是會影響整體的良率與可靠度。

氣動系統:精準度背後的驅動引擎

ALD/ALE 製程閥的運作核心在於氣動式致動系統。此類系統通常以氮氣等壓縮氣體致動閥門,追求高速且可重複的反應。其效能受多項因素影響:

  • 先導閥(pilot valve)表現:電磁導控閥負責控制氣動致動器(pneumatic actuator)的進排氣,其反應時間與流量能力會直接影響製程閥的致動速度與一致性。
  • 系統壓力:較高的氣動壓力能提升開啟速度,但也可能因排氣所需時間較長而使閥門關閉速度變慢。需在開關時間之間取得平衡點,以優化劑量準確度。
  • 管路與孔道:元件之間的管徑與長度會影響氣流與反應時間。一般而言,較大內徑與較短管長有助於提升效能,但過大的腔體體積亦可能導致延遲。
  • 致動器設計:內部孔道、彈簧力、活塞面積與摩擦等因素皆會影響致動速度。精密的製造公差與組裝品質是減少變異的關鍵。
  • 系統溫度:當氣動致動器在較高溫度下運作時,其速度通常比在室溫運作時更快,原因在於氣體膨脹與較佳的排氣效率。

系統與系統之間的差異——例如管長、壓力調節或導控閥特性——都可能導致劑量正時不一致。下表 1 對上述差異加以量化,顯示即使在設計良好的系統中,也可能出現超過 2 毫秒以上的不一致;甚至在優化程度較低的設定下,潛在差異可能達約 5 毫秒。

影響因素

變異(系統之間)

致動反應時間變化

預估製程脈衝寬度(化學劑量)變化

導控閥反應時間

±0.4 至 ±1 毫秒

±0.4 至 ±1 毫秒

0.4 至 2 毫秒

導控閥流量一致性(不同導控閥之間)

普遍情況下約±10%

±0.2 至 ±0.5 毫秒

0.4 至 1 毫秒,假設充填與排氣階段的流量受到相反方向的影響

製程閥致動器空氣體積

±5 至 20%

±0.3 至 ±1 毫秒

可忽略(同時影響開啟與關閉時間,幅度相近)

導控閥入口的氣動壓力

0.05 至 0.1 毫秒/psi

0.1 至 0.5 毫秒

0.2 至 1 毫秒

導控閥至致動器之間的管線長度

0.05 至 0.1 毫秒/cm

0 至 0.5 毫秒

可忽略(同時影響開啟與關閉時間,幅度相近)

製程致動器的換向壓力

2 至 5 大氣壓

0.2 至 0.5 毫秒

0.4 至 1 毫秒

製程致動器溫度

0.01 毫秒/°C

0.1毫秒(±10°C環境下)

可忽略(同時影響開啟與關閉時間,幅度相近)

表 1:ALD/ALE 閥門反應時間與劑量脈衝寬度不一致之影響因素與結果

透過選用合適的高效能製程閥,並配合周全的氣動系統設計與維護,可消除上述不一致的影響因素,進而提升 ALD/ALE 製程一致性、提高良率,並滿足現今與次世代半導體製程的嚴苛要求。

從一致性出發的工程設計理念

要達到一致的 ALD/ALE 表現,不僅需要高品質元件,更需要整體性的系統設計思維,包含:

  • 在設備與系統間標準化氣動配置
  • 為導控閥與致動器制定嚴格公差
  • 儘量縮短管長並最佳化管徑
  • 控制環境因子,例如溫度與壓力穩定度

藉由系統性處理上述變因,製造商可降低劑量變異、提升良率,並滿足半導體的先進製程節點對一致性的嚴格需求。

未來發展

隨著產業進展至更小節點與更複雜的架構,ALD/ALE 製程一致性的重要性只會持續升高。憑藉正確的工具與專業,製造商能在大規模量產中仍維持優異精準度,這將有助於業界開啟晶片設計的新篇章。

Swagelok 持續提供高效能的 ALD/ALE 閥門與專業技術支援,協助半導體製造商邁向下個階段的研發與創新。透過先進閥門技術結合最佳化的氣動系統,可實現次世代裝置所需的高品質與高重複性。針對上述相關的劑量輸送閥件選擇或系統優化,如需進一步協助,歡迎聯繫 Swagelok。

報導連結:在壓力環境下保持優異精準度:氣動控制強化ALD/ALE製程一致性 - 電子技術設計