半導體晶圓製造的挑戰日益嚴峻。隨著全球晶片需求急速攀升,晶圓廠、設備製造商(OEM)與價值鏈的每個環節無不想方設法提升製程效率,並運用新技術來增進良率。
實現良率最大化的有效策略之一是確保沉積腔體內維持在超低溫度,此方法可提升半導體晶圓製造的效率。然而,隨著目標溫度低至攝氏負40度,若熱循環系統(包含冷卻器、泵浦、熱交換器及連接這些設備的元件)效能不佳,可能無法符合當今晶圓廠的嚴苛要求。
那麼,如何確保您的熱循環系統能滿足製程需求呢?以下三個關鍵領域能協助您優化廠內的熱管理效能,更有效提升半導體晶圓的製造良率。
熱循環系統主要由以下部分組成:
- 冷卻器:負責冷卻在設備中循環的流體。
- 熱交換器:將加熱後的介質輸送至製程腔體周圍。
- 隔熱軟管組件、焊接組件、泵浦與閥門:協助將溫控流體分配至整個循環系統。
- 監控系統:調整流量與溫度。
- 過濾與純化系統:防止污染並去除雜質。
優化元件選擇
為因應現今半導體晶圓製程的需求,連接熱循環系統各關鍵環節的高效能元件至關重要。所有元件(包括軟管、閥門、接頭與過濾器)都必須具備適當的規格等級,以應對製程中的壓力、流量與極端溫度。
以冷卻機軟管為例,若要有效維持目標溫度並防止冷凝發生,軟管必須具備適當的隔熱性能。因為在嚴格控溫的製程環境中,冷凝可能成為關鍵的製程風險。若冷卻機軟管表面溫度低於環境露點,軟管外部可能形成冷凝水而導致停機,進而衍生出驚人的維修成本。
然而,要達到理想的熱管理效能並非僅靠增加隔熱層就能實現。選擇適當的隔熱等級才能兼顧可靠性能與成本效益。以連接熱循環系統各元件的軟管為例,這類關鍵元件的長度從30到50英尺(約9到15公尺)不等,對製造商而言是一筆可觀成本。若隔熱不足,容易因冷凝而造成軟管損壞;但若隔熱過度,不僅成本大幅提高,對OEM或晶圓廠也未必能帶來實質效益。
此外,熱循環系統的其他關鍵元件也必須承受日益嚴苛的製程要求。一般閥門或卡套管接頭可能無法適應超低溫的作業環境,因此選用專為半導體製程環境設計的元件至關重要。有鑒於此,與能夠根據實際應用條件提供建議並協助挑選最適元件的專業供應商合作,將有助於OEM與晶圓廠應對現有製程挑戰。
正確的安裝技術與性能測試
除了選用合適的產品,正確的安裝與實施方式也是影響熱管理效能的重要因素。這些程序是達成製程一致性、重複性、潔淨度與低濕度操作環境的關鍵。
凡事皆始於基礎。要確保系統不發生洩漏,關鍵在於確實遵循正確的卡套管接頭與閥門安裝原則。不論是在半導體製程環境或是在其他產業,安裝不當往往是造成關鍵流體系統失效的主要原因之一。錯誤的安裝可能造成營運損失、生產效率下降,甚至引發安全問題。
冷卻管線的配置也是防止冷凝的重要手段。若低溫冷卻軟管彼此距離過近,軟管表面溫度易降至露點以下,造成冷凝水生成。當軟管的間距越小,兩者之間的空氣溫度就越接近管內介質的溫度。一般建議包覆隔熱層的軟管之間應保持至少12英吋(約31公分)的距離;若因應用需求必須縮短間距,則可視情況增加隔熱層。
此外,滯留的空氣也會影響冷卻管線的表面溫度。當氣流增加時,表面溫度會更接近周圍環境溫度。例如,當軟管配置於密閉空間時(如地板下方),若管內輸送的是低溫介質,軟管外層可能會形成冷凝水,進而滴落到周圍的精密設備上。
最後,雖然軟管加裝隔熱層後,其最小彎曲半徑不會改變,但彎折仍可能影響隔熱效能。為降低此影響,建議增加彎曲半徑,使彎折更緩和;若受限於現場條件無法達成,可以增加額外的隔熱層,以補強整體隔熱性能。
建立長期合作關係
由於半導體設備製造商與晶圓廠必須同時處理眾多優先任務,若能與在這類關鍵系統擁有豐富經驗的顧問型供應商合作,將能更輕鬆維持高效的熱管理。
具備專業知識的合作夥伴不僅能協助您選擇並指定正確的元件與連接方式,還能透過簡化流程降低資本支出與營運支出。此外,這些合作夥伴也能提供運算工具,協助您依據實際操作參數評估並決定合適的隔熱厚度。對快速發展且容錯空間日益縮小的半導體產業而言,這類支援尤為重要。
與具備此類工具與專業知識的供應商合作能帶來顯著效益,包括:
-
透過防止冷凝減少停機時間
-
將熱變化降到最低並提升介質傳輸效率,進而提高晶片良率
-
藉由提升冷卻器效能來優化整體效率,同時降低能源成本
在半導體領域中,維持熱循環系統的最佳運作是確保晶片良率穩定且最大化的關鍵。若您想深入了解熱循環系統管理或探討更多優化晶圓製造流程的工程解決方案,歡迎與我們的團隊聯繫諮詢。您也可以造訪Swagelok Reference Point以取得更多資源,協助優化晶圓製程及半導體產業其他關鍵環節。