為何高效能流體系統對新晶圓廠建設至關重要

2026.06.16

半導體資深解決方案專家Masroor Malik

Picture1

在興建新半導體晶圓廠(下稱「晶圓廠」)時需要考量許多因素,包括產品上市時程、材料與安裝的標準化,以及晶圓廠整體建置成本。許多評估指出,一座新晶圓廠的建設成本通常超過50億美元;若是採用3奈米或更先進製程的晶圓廠,總成本往往超過200億美元,這使得今日的半導體業者面臨前所未有的系統優化壓力。

雖然主要成本來自無塵室與昂貴的微晶片製造設備,但廠區內的其他系統與設備也可能大幅影響整體擁有成本。

Picture2

流體管理系統便是其中之一。此系統如同晶圓廠的循環系統,負責將氣體與液體輸送至各製程區域。在興建新晶圓廠時,若能在前端工程設計(FEED)階段即與流體系統供應商密切合作,並選用高品質的流體系統元件與組件,將能大幅提升晶圓廠的短期與長期獲利表現。

如何規劃半導體晶圓廠中的流體系統

以下五點說明謹慎設計與安裝的流體系統,可以如何提升晶圓廠的獲利能力:

1. 更快速、防洩漏的安裝

新晶圓廠的建設通常代表導入新製程技術與(或)擴充產能,因此產品上市速度成為維持競爭優勢的首要目標。為了盡早投入生產,晶圓廠的製造與生產作業通常會在附屬設施建置完成前就先行啟動。

換句話說,時間分秒必爭。然而,在晶圓廠內設計與建置複雜的流體系統是一項耗時的工程,需要大量人力與專業技術才能正確安裝關鍵元件,並確保整體系統的完整性。若承包商或安裝人員缺乏足夠的專業知識或相關訓練,將難以打造高可靠且防洩漏的系統。

隨著全球建築業持續面臨人力短缺問題,採用客製化設計與預製的流體系統組件能解決施工期間的安裝問題,並大幅減少組裝複雜子系統所需的人力。您所選擇的供應商必須能深入了解您的需求,並提供由高品質元件組成且易於安裝的完整組裝方案。節省下來的時間將有助於晶圓廠更快投入全面運轉,開始大規模的半導體生產。

2. 更高效的規劃與設計

半導體晶圓廠的流體系統由多種元件組成,包括卡套管接頭、閥門、調壓閥、軟管與不鏽鋼管路等。透過完善的系統規劃、高效率的設計、正確的配管方式與其他安裝最佳實務,不僅能讓系統更快啟動與投產,也能確保設備在晶圓廠生命週期中維持穩定可靠的性能。

隨著多晶圓製程設備與氣體輸送模組系統的設計日益複雜,若子系統需要進行複雜的管路彎折與方向變化,可能對內部設計人員或安裝團隊構成挑戰。此時,可提供完整子組件的供應商能再度發揮價值。由於管路彎折作業已於廠外完成,整套子系統交付後即可直接安裝,同時還能確保防洩漏性能。

此外,高效率的流體系統設計可在原本需要額外使用接頭的地方,改以多段管路彎曲取代,以減少不必要的連接點。這種做法不僅能為晶圓廠建造商節省額外的元件成本,也能消除潛在的洩漏點。製造商可以透過使用高品質的流體系統元件,並在必要時尋求流體系統設計和服務專家的支援,降低施工期間的短期成本以及整個廠房生命週期內的總擁有成本。

3. 降低總生命週期成本

當晶圓廠正式投入生產後,營運效率與產能最大化便成為首要任務。若流體系統故障導致停機,可能造成每小時數百萬美元的生產損失,對專注於人工智慧、汽車與高效能運算(HPC)領域的晶圓廠更會造成巨大衝擊。因此,在建廠初期即選用高品質的流體系統元件與組件,能有效降低晶圓廠生命週期內的維護、維修與營運(MRO)需求。

舉例來說,熱穩定性的重要性與日俱增,對需要嚴格控制溫度和氣體輸送系統的新材料更是如此。然而,若冷卻劑輸送軟管未具備適當的隔熱層,製程設備腔體內的溫度可能產生波動,進而影響產能輸出極限。在系統設計階段為軟管選擇合適的隔熱材質與厚度可降低各種問題發生的可能性,包括晶圓廠內常見的冷凝現象。

在建廠初期選用高品質元件與設計良好的系統,能使後續的MRO作業更加輕鬆與節省時間。隨著系統長期運轉,需要更換的元件與應用次數也會大幅減少,而節省下來的成本與減少的停機時間,能讓設施在長期運營中保持更高的生產效率與獲利能力。

4. 標準化與全球一致的品質

在全球各地設廠時,晶圓廠業主必須思考,如何以最有效的方式在各據點間複製標準與製程,以確保最大生產可行性並維持品質要求。

在所有設施導入標準化的流體系統元件與應用能帶來許多效益。一致的系統設計有助於簡化維護流程、確保安裝技術的延續性,並提升生產作業的安全性。若要確保符合區域法規要求,並維持建廠進度,能提供全球一致的產品規格、即時物流服務與當地現場技術支援的供應商至關重要。若與這類供應商在每項設施合作,不僅能提升效率,還能做出更明智的設計決策,進而為全球營運創造可觀的獲利成長。

5. 提升生產力和產出良率

當晶圓廠建置完成並投入營運後,若系統可以維持穩定流量、避免微粒剝落,且不需頻繁停機維修,將有助於提升晶片良率與晶圓廠稼動率。穩定可靠的生產系統是製造商在競爭激烈的半導體產業中,取得或維持優勢的關鍵。

在今日的晶圓廠環境中,即使良率僅下降0.5%,每年可能造成高達數千萬美元的損失。因此,從建廠第一天起,流體系統的可靠性便是投資報酬率(ROI)評估的必要條件。正如我們所見,為整個晶圓廠的關鍵流體系統選用更高品質的零件、元件與子組件能帶來眾多效益,並降低設施整個生命週期的總擁有成本。

小小改變即可降低晶圓廠建置成本

隨著全球各地新晶圓廠陸續啟用,加上各區域面臨加速提升本土晶片產能的地緣政治壓力,每項設計決策都顯得格外重要。高品質的流體系統不再只是確保製程可靠性的設備,更是提升競爭力與資本報酬率的策略關鍵。

想進一步了解如何最大化流體系統的效能與成本效益嗎?Swagelok已協助全球半導體製造商設計與建置流體系統。歡迎與我們的團隊聯繫,了解我們的設計、組裝服務以及客製化技術支援,如何協助您建造下一座晶圓廠。