工程支援服務如何協助半導體生產持續順暢運作

2026.08.13

Swagelok

面對供應鏈縮短以及材料採購、供應與運輸的需求與日俱增,加上新晶圓廠建置速度加快,晶片製造商亟需能夠與時俱進的解決方案。此外,製程與廠務標準化的重要性日益攀升,半導體需求也持續成長,進一步帶動了對專業工程設計與在地化材料的強勁需求。

在這些趨勢下,第三方工程支援服務成為新廠房營運團隊的重要環節,尤其是在高純度流體系統領域。這類系統是晶圓廠能否以最高效率製造晶片的關鍵要素,然而營運團隊未必具備優化此類系統所需的專業能力。

Swagelok半導體現場工程團隊負責人Greg Mlynar指出,無論是建置新廠房或是改造既有廠房,半導體製造商都能充分利用外部的專業工程協助。他在接受Swagelok Reference Point專訪時進一步闡述了背後的原因。

Swagelok Reference Point(SRP):半導體製造商通常可在哪些關鍵領域運用工程支援服務?

GM:大多數半導體製造商都在積極尋求強化製程的方法,以提升生產力、可靠性與整體效率,而這正是第三方專業團隊能夠發揮價值的地方,特別是在流體輸送系統與相關應用方面。具體而言,工程支援主要集中在三大核心領域:為關鍵設備選擇合適的高純度元件、改善現有流體系統以發揮最大效能,以及維護現場流體系統以確保穩定產出。

圖片工程支援服務如何協助半導體生產持續順暢運作專訪全球現場工程經理 Greg Mlynar_2由於每家晶圓廠的製造策略不盡相同,若能引入第三方專業團隊,針對特定營運需求進行評估,並根據期望成果量身規劃解決方案,將能帶來顯著成效。

SRP:能否進一步說明這些客製化解決方案?它們是如何開發的?

GM:多數晶圓廠希望在既有系統上獲得專業支援,以進行必要的調整與優化。例如,我們的現場工程團隊會全面檢視特定系統,包含相關的管線、接頭與連接部件,並據此建立完整的系統配置圖。接著,他們會找出可改進或強化的環節,並針對客製化解決方案與組裝建議提供專業見解與報告。

圖片 為何高效能流體系統對新晶圓廠建設至關重要2
圖例說明

1 大宗氣體運輸
2 大宗氣體鋼瓶
3 氣體鋼瓶儲存棚
4 大宗氣體儲存棚
5 大宗氣體儲存區
6 大宗氣體調節區

7 氣體純化設備
8 氣體調節設備
9 大宗氣體儲槽
10 大量氣體封閉室
11 氣體櫃
12 隔熱冷卻軟管
13 氣體供應管路
14 特殊氣體櫃
15 冷卻器/熱交換器
16 閥組箱(VMB)
17 製程設備
18 廢氣處理系統

工程支援服務可依供應商的技術能力延伸至更多領域,例如專案設計與規格訂定;現行法規與標準的合規性確認;化學物質、製程氣體、水與廢棄物收集系統的運作分析和維護;以及對廠務系統執行失效模式與影響分析(FMEA),並針對系統的啟動、優化和停機提供技術支援。

SRP:為什麼這類工程支援這麼重要?

GM:由於目前產業整體需求極為強勁,任何系統故障、設備停擺或突發狀況都可能對晶圓廠造成嚴重的財務損失。在這種情況下,Swagelok現場工程團隊這類的外部工程團隊能夠提供專業指導,協助客戶迅速安全地恢復運作,同時為營運團隊與相關人員提供訓練與其他支援。這種工程協助對新廠房建置也同樣重要。近年來,我們的團隊更加專注於協助客戶建設新廠房,從基礎工程、設備和機台安裝,到特定建案所需的各項啟動安裝作業,全程提供專業技術支援。

SRP:在評估第三方工程團隊時,應特別著重哪些專業能力?

GM:有鑑於半導體製造的高精密度特性,相關技術背景能為客戶帶來實質效益。電機、機械與化學工程等專業在此產業格外重要,而這些正是Swagelok現場工程師能為全球半導體客戶提供的專業技術。

此外,深入了解特定產品與解決方案在半導體應用中的適用性也很重要。由於製程系統需要處理具腐蝕性的化學物質,對元件的要求非常嚴格,一般工業用的標準元件難以勝任。因此,在解決半導體製程的根本性挑戰時,具備材料科學、腐蝕類型與耐腐蝕合金等專業知識將有極大助益。

「與專業的流體系統工程團隊合作能大幅節省時間。對於時間就是金錢的半導體產業而言,這是非常重要的優勢。」

SRP:與專業的流體系統工程服務團隊合作能帶來哪些重大效益?

GM:首先,最大的好處就是節省時間。在半導體產業中,時間就是金錢,因此節省時間是非常關鍵的效益。當前許多業者將重心放在新廠的建置與運轉上,因此產品與服務的交付時程必須加快。試想,若少了流體系統,整座造價高達50億至100億美元的晶圓廠安裝工程可能因此停擺。這意味著設備無法運轉、工作無法進行,也無法創造任何收益。這正是專業工程團隊的價值所在,他們不僅能協助安裝合適的產品,確保系統順利啟動與運行,還會檢視系統狀況,並針對未來的擴充和改造提出建議。

圖片工程支援服務如何協助半導體生產持續順暢運作專訪全球現場工程經理 Greg Mlynar_3

半導體晶圓廠能從專業工程團隊提供的深入見解與工程知識中獲得顯著效益。想進一步了解相關服務嗎?Swagelok現場工程團隊擁有豐富的整合經驗,無論是新廠建置或既有廠房優化,都能協助半導體製造商解決流體系統挑戰,達成最佳生產效率。如需更多資訊,請聯絡當地的Swagelok銷售與服務中心。

全球現場工程經理 Greg MlynarGreg Mlynar擁有工程背景,且持有化學工程學士學位、微電子工程碩士學位及企業管理碩士學位(MBA)。他在半導體產業累積了超過25年的經驗,並於2020年加入Swagelok,擔任全球半導體現場工程經理。在他的領導下,Swagelok的國際半導體現場工程團隊與全球各地的晶圓廠、原始設備製造商(OEM)及材料供應商緊密合作,提供專業技術支援服務。他同時負責培訓與指導團隊成員的技術服務與銷售能力,並為Swagelok員工編撰半導體現場工程訓練課程。