如何確保氫能車安全可靠?掌握四大元件選型關鍵

2026.11.16

Swagelok

全球各地正投入大量資金發展氫能運輸技術及相關基礎設施。不過為什麼氫能如此受到重視?

隨著汽車製造商持續追求更高的能源效率並降低排放,氫燃料電池技術逐漸展現其應用潛力。氫燃料電池車(Hydrogen fuel cell vehicles)利用氫氣與氧氣在燃料電池中產生電力,進而驅動電動馬達。這項技術不僅能實現零排放運作,同時具備高馬力輸出,以及滿足重型運輸需求的高扭力表現。

氫燃料電池技術具有廣大的發展潛力,相關市場也持續擴大。各國政府及產業領導者正積極克服氫能普及的問題,並投入資源支持氫能運輸技術的發展。

從元件選型的角度來看,為確保車輛及相關基礎設施可靠運作,在選擇氫能系統所使用的元件時,有幾項重要因素必須納入考量:

1. 為什麼材料選擇如此重要?

在任何使用卡套管接頭的應用中,腐蝕控制都是重要考量,但氫氣的密封與傳輸則具備獨特的挑戰。

氫脆現象可能影響316不鏽鋼的材料性能,而316不鏽鋼正是接頭、閥件及卡套管廣泛使用的合金材料,也常見於氫能車輛的系統架構中。

氫脆的形成,部分原因在於氫分子的尺寸極小,小到足以進入材料的立方晶格結構,干擾其內部原子鍵結,進而損害材料的完整性。實際上,氫脆可能使某些等級的不鏽鋼呈現類似鑄鐵的特性,也就是變得非常脆弱,更容易產生裂紋。

因此,氫能基礎設施必須特別注意不鏽鋼的材料成分。較高比例的鉻與鎳,有助於提升材料的延展性及耐腐蝕性,進而降低氫脆風險。

美國材料與試驗協會(ASTM)規定,316不鏽鋼的鎳含量至少須達10%;然而,鎳含量至少達12%的高品質316不鏽鋼,更適合應用於氫能系統所面臨的特殊挑戰。Swagelok所採用的316不鏽鋼,即符合此一較高的鎳含量標準。

2. 如何確保元件在高壓環境下的性能?

在任何流體系統中,防止洩漏都是至關重要的。然而,在氫能車輛及相關基礎設施的應用中,元件類型的選擇與使用,仍有一些需要特別留意的因素。

首先,氫氣的儲存壓力相當高;儲存壓力越高,車輛的續航里程也越長。目前,氫能車輛會依據不同的應用需求,採用350 bar或700 bar(約5,000 psi或10,200 psi)的壓力儲存氫氣。

舉例來說,許多短程運輸車隊採用350 bar(約5,000 psi)的儲氫壓力,因為這類車輛每天晚上都能返回固定據點進行加氫。至於卡車等長程運輸應用,700 bar(約10,200 psi)的儲氫壓力則能提供更長的續航里程,製造商的目標甚至是達到400英里(約644公里)的行駛距離。

此外,抗振動能力同樣至關重要。雖然抗振動性能在工業應用中也很重要,但氫能應用所使用的接頭與連接元件,還必須能夠可靠地承受車輛行駛時持續且反覆產生的振動。

以錐面螺紋接頭(Cone and Thread Fittings)為例,這類接頭需要透過人工方式進行加工與組裝。管材的前置處理品質可能因安裝人員的技術產生差異,而氫氣系統對於加工與組裝缺陷的容忍度極低。

由於氫氣分子的尺寸極小,即使是極其微小的縫隙,也可能成為氫氣洩漏的途徑,而任何細微的洩漏都可能演變成重大問題。

唯有採用先進且品質一致的接頭技術,例如Swagelok FK系列,才能提供所需的性能表現。

3. 如何依據不同應用選擇合適元件?

在整個氫能運輸領域中,不同類型的車輛在設計及元件選用上,都有各自不同的需求。

以市區公車為例,氫燃料電池動力系統在此領域具有相當大的發展機會。由於公車的儲氫鋼瓶通常安裝於車頂,其系統架構相較於長途運輸車輛,需具備更高的配置彈性。因此,選用能夠承受350 bar(約5,000 psi)壓力的可靠軟管,可以提供更大的配置彈性,而不必完全依賴剛性的鋼製卡套管。

基於相同的考量,氫能應用所使用的卡套管及接頭,都應優先考慮採用高性能316不鏽鋼材質。而對於氫能公車而言,採用聚合物芯軟管(polymer core hoses)、外覆金屬編織層的軟管,並不足以滿足其應用需求。

在選擇軟管時,也應考量相同的原則,選用以高品質材料製成,且能滿足特定應用需求的軟管。

4. 專業技術支援如何確保系統可靠性?

為了充分發揮氫能運輸的發展潛力,應尋求與具備豐富氫能應用經驗及廣泛專業知識的專家合作。

Swagelok致力於提供符合氫燃料電池技術需求的解決方案,充分發揮其應用潛力,無論是在車輛本身,或是未來大規模普及所需的新興基礎設施中,皆能發揮關鍵作用。

在Swagelok的發展歷程中,我們的團隊深耕各類流體系統應用,並在元件性能及材料科學方面累積專業知識,結合完善且遍及全球的服務與技術支援,能協助氫能運輸領域的製造商掌握各地不斷成長的新興市場機會。

 想進一步了解,立即聯繫Swagelok,協助您打造可靠的氫能運輸車輛及相關基礎設施。