在先進半導體製造領域,即使是細微的效率落差,也可能對晶圓良率、設備正常運轉時間及整體晶圓廠的營運效能造成重大影響。對一間全球領先的記憶體製造商而言,其傳統的硬管安裝方式,隨著時間累積,已成為影響其全球各晶圓廠營運效率的關鍵瓶頸。
面對人力資源緊縮、擴建計畫加速推進,以及各廠區對安裝品質與作業一致性的要求,企業開始重新檢視既有的安裝流程,尋求更有效率、可靠且能配合未來擴展需求的管路解決方案。
挑戰:耗費大量人力的傳統安裝方式
對這間記憶體製造商而言,既有的安裝方式逐漸難以滿足需求,尤其是在硬管式冷卻迴路及惰性氣體管路方面。這些系統雖然能有效運作,卻需要投入大量工時,並仰賴精確的管路配置、多道焊接工序,以及具備高度專業技能的安裝人員。
以一組冷卻機管路為例,從管路加工到完成安裝,所需工時可能超過一百小時。此外,不同安裝方式所造成的差異,也可能影響系統可靠性。
因此,這間企業的工程團隊開始尋求更有效的解決方案,不僅要降低人工作業負擔,也必須提升安裝作業的一致性、潔淨度及設備正常運轉時間。
隨著勞動力市場日益吃緊,大型建設與擴建計畫加速推進,企業管理階層逐漸意識到,提升安裝效率是每座晶圓廠維持競爭力與持續發展的關鍵策略。
傳統硬管系統仰賴大量人力、精確的管路配置及多道焊接工序,在大規模導入時,容易造成安裝延誤與作業品質不一致。

| 硬管系統(Rigid Tubing) | 彈性軟管(Flexible Hoses) |
|
|
傾聽需求,攜手找出問題根源
透過與客戶建立穩固的合作夥伴關係,Swagelok能夠深入了解客戶的安裝流程、故障模式及人力資源限制。Swagelok工程師透過多次現場交流與評估,包括晶圓廠次廠務區(sub‑fab)的現場勘查、安裝人員訪談,以及實際安裝作業觀察,找出影響安裝效率的關鍵瓶頸,包括:
- 安裝人員難以處理繁複的管路配置及缺乏彈性的硬管系統
- 由於管路系統缺乏彈性,後續調整與返修更加困難
- 偶發的零組件損壞,顯示既有的標準作業訓練仍有改善空間
這些觀察有助於制定更全面的解決方案,不僅滿足熱管理與惰性氣體系統的技術需求,也針對影響安裝效及造成作業結果不一致的人為因素有改善措施。
解決方案:為半導體晶圓廠量身打造彈性軟管組件
為協助客戶積極達成降低成本與提升可靠性的目標,Swagelok開發了一系列經工程設計的彈性組件,以取代傳統硬管系統。這些組件包括適用於熱迴路應用的隔熱冷水機軟管組件、用於惰性氣體系統的軟管,以及升級版採用管對接焊接設計的隔膜閥。
相較於傳統硬管,彈性組件能簡化管路配置、減少多道焊接工序,並加快安裝速度、提升作業一致性。
此外,Swagelok也根據現場評估所發現的問題,進一步採取改善措施,包括加裝防護間隔件、優化標示方式,以及依據實際作業流程完善教育訓練。
為確保產品符合客戶嚴格的要求,這些組件皆經過嚴謹的驗證測試,包括微粒產生測試、熱循環測試、極端壓力測試,以及設備端驗證,以確保其在各操作條件下的性能表現。
導入與實施:持續優化、嚴格測試,滿足大規模應用需求
從硬管系統轉換為彈性組件並非一蹴可幾。在數個月的合作期間,客戶的工程團隊與開發團隊攜手Swagelok專家,反覆進行測試、分析性能數據,並持續優化安裝流程。
次廠務區的現場勘查在此過程中扮演重要角色,協助團隊找出進一步改善軟管防護及安裝人員作業便利性的機會。
Swagelok的熱迴路與超高潔淨度(UHP)工程團隊也透過現場及線上訓練,分享最佳實務,涵蓋軟管操作、安裝順序,以及長期可靠性等重要考量。
隨著客戶對新方案的信心逐步提升,應用範圍也從試行安裝擴展至整座晶圓廠。每個導入階段都帶來新的洞見,協助團隊持續優化管路配置、儲存方式及安裝規劃,最終建立一套完善的全球標準,供未來新建廠房沿用。
具體量化成果與營運效益
以彈性軟管組件取代傳統硬管系統後,大幅降低人工作業工時,為客戶帶來了顯著的改善成果。
|
傳統硬管系統 每組雙管路設置所需工時約126小時 |
|
隔熱軟管 每組所需工時20–26小時 |
|
每組軟管 可節省約10,000美元 |
|
若以典型的設備安裝階段計算,每座晶圓廠約涉及200台設備, 且每台設備至少需要兩組軟管,客戶最終達成: 每次晶圓廠安裝週期,約可節省200 萬美元的人工作業成本 |
除了財務效益之外,軟管組件也帶來以下改善:
- 提升可靠性—減少因焊接造成的潛在洩漏點、降低安裝人員的操作失誤,並確保管路配置更加一致。
- 提升設備正常運轉時間—透過更潔淨的安裝作業方式,減少返修需求,進而提升設備運作效率。
- 統一安裝策略—在多個子系統中採用一致的安裝策略,提升作業標準化程序。
為何這很重要:將效率轉化為競爭優勢
在半導體製造業中,成本、時程與製程變異都會直接影響產出與良率,因此,即使是看似微小的改善,也可能帶來顯著效益。
軟管組件能減少安裝所需人力、簡化設備導入流程,並提升系統可靠性,協助晶圓廠加快產能提升速度,同時讓維護週期更具可預測性。
隨著晶圓廠積極擴充產能、持續推進先進製程技術,能夠減少安裝瓶頸、降低人為失誤風險的半導體熱管理策略,正逐漸成為不可或缺的一環。
這個客戶案例也反映出半導體產業更廣泛的趨勢—優化安裝作業流程,如今已與設備本身的性能優化同樣重要。
不只是零組件:以信任為基礎、以嚴謹工程為核心的合作夥伴關係
這項軟管組件專案的成功,展現了客戶勇於重新檢視沿用已久的安裝方式,並致力於在全球各晶圓廠推動更高效率、可規模化作業模式的決心。
客戶的工程、廠務及採購團隊在整個過程中扮演關鍵角色,從找出造成效率不彰的根本原因、明確訂定性能與成本要求,到投入必要的時間與資源,透過測試及現場試用,審慎評估並驗證新解決方案的可能性。
在此過程中,Swagelok與客戶密切合作,協助將這些需求轉化為通過驗證、可投入實際生產的解決方案。雙方共同評估不同方案、克服技術挑戰,並以數據為依據驗證性能,在實際營運需求與工程專業之間取得平衡。
客戶指出,專業技術能力、即時回應,以及以數據為依據的解決問題方式,是協助其達成成本與效能目標的關鍵因素。
這種以客戶願景為驅動、透過緊密工程合作提供支援的協作模式,不僅建立了穩固的合作基礎,也為全球標準化與持續改善奠定了長遠的發展方向。